Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 70500 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3768 zł - 0,4652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3234 zł - 0,3993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3535 zł - 0,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować