Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1253 zł - 0,1253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1099 zł - 0,1099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,4007 zł - 0,4007 zł | 106037 Na stanie |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1164 zł - 0,1164 zł | 279000 Na stanie |
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2349 zł - 0,2349 zł | 460800 Na stanie |
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3528 zł - 0,3528 zł | 200990 Na stanie |
LDPE - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 1000 Na stanie |
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1341 zł - 0,1341 zł | 17008 Na stanie |
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,4914 zł - 0,4914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,346 zł - 0,346 zł | 765 Na stanie |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10280904 | 0,1355 zł - 0,1355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,3176 zł - 0,3176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5835 zł - 0,5835 zł | 1875 Na stanie |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2414 zł - 0,2414 zł | 6000 Na stanie |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1491 zł - 0,1491 zł | 11000 Na stanie |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10070765 | 0,1949 zł - 0,1949 zł | 61000 Na stanie |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,2496 zł - 0,2496 zł | 83000 Na stanie |
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1472 zł - 0,1472 zł | 3000 Na stanie |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować