Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6248 zł - 4,6248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 34,8698 zł - 40,8145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 74,7444 zł - 74,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 168,2036 zł - 168,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5903 zł - 0,5903 zł | 2220 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1303 zł - 1,1303 zł | 1500 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,0934 zł - 4,0934 zł | 3600 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9235 zł - 0,9235 zł | 8000 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | 1900 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 25,0201 zł - 25,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 25,0201 zł - 25,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 27,5623 zł - 27,5623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 29,53 zł - 29,53 zł | 37 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 34,8698 zł - 40,8145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 84,0372 zł - 84,0372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 168,2036 zł - 168,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 21700 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9594 zł - 0,9594 zł | 12577 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 4800 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować