Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7195 zł - 0,7195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,633 zł - 0,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,5835 zł - 0,5835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10070741 | 0,2427 zł - 0,2427 zł | 15100 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
|
0,1491 zł - 0,1491 zł | 14000 Na stanie |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1141 zł - 0,1141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
|
|
|
|
||
0,1253 zł - 0,1253 zł | 2630 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 50 Na stanie |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4914 zł - 0,4914 zł | 11000 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | 2000 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2414 zł - 0,2414 zł | 275 Na stanie |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10280881 | 0,2285 zł - 0,2285 zł | 9000 Na stanie |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
10070758 | 0,1355 zł - 0,1355 zł | 2650 Na stanie |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
1,6733 zł - 1,6733 zł | 500 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1433 zł - 0,1433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | 492 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować