Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2608 zł - 0,2608 zł | 3650 Na stanie |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1472 zł - 0,1472 zł | 6000 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | 1000 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1678 zł - 0,1678 zł | 500 Na stanie |
LDPE
|
|
|
|
|
||
0,1253 zł - 0,1253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,3085 zł - 0,3085 zł | 2000 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4088 zł - 0,4088 zł | 2000 Na stanie |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10280898 | 0,2355 zł - 0,2754 zł | 700 Na stanie |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
0,3831 zł - 0,3831 zł | 1100 Na stanie |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1341 zł - 0,1341 zł | 458 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2496 zł - 0,2496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
|
|
|
|
||
0,1472 zł - 0,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10070765 | 0,1949 zł - 0,1949 zł | 31000 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
|
10280904 | 0,1355 zł - 0,1355 zł | 20000 Na stanie |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,1328 zł - 0,1328 zł | 4000 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2453 zł - 0,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1536 zł - 0,1536 zł | 7993 Na stanie |
PA
|
|
|
|
|
||
0,3528 zł - 0,3528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
|
|
|
||
0,346 zł - 0,346 zł | 765 Na stanie |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować