Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,403 zł - 0,403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,5563 zł - 0,5563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1341 zł - 0,1341 zł | 4000 Na stanie |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,35 zł - 0,35 zł | 500 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,3933 zł - 0,3933 zł | 7500 Na stanie |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,4908 zł - 0,4908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,7502 zł - 0,7502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,6944 zł - 0,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,3165 zł - 0,3165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,541 zł - 0,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,7906 zł - 0,7906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,5996 zł - 0,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | 1000 Na stanie |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,3667 zł - 0,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,4643 zł - 0,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować