Małe pojemniki wykonane z naturalnego LDPE, idealne do przechowywania małych elementów lub past. Pojemniki te należy stosować z pokrywkami zatrzaskowymi z naszej oferty do bezpiecznego przechowywania, które należy zamówić oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Pojemność cieczy | Kolor | Wysokość | Materiał | Średnica | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3705 zł - 0,9078 zł | 1500 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,5185 zł - 0,5185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 2,3486 zł - 2,3486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||
| 2,7363 zł - 6,7041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||
| 0,4395 zł - 1,0768 zł | 7413 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||
| 1,2668 zł - 1,2668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
Styren
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 0,2287 zł - 0,2287 zł | 2000 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 1,2887 zł - 1,2887 zł | 1000 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 1,2887 zł - 3,1573 zł | 600 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
Styren
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||
| 1,6154 zł - 3,9577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 3,0965 zł - 3,0965 zł | 190 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
| 1,0679 zł - 1,0679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||
| 10120750 | 0,6741 zł - 0,6741 zł | 2700 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|
| 0,9128 zł - 0,9128 zł | 2079 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować