Menu Search

Pokrywki do pojemników

Na stanie

Pokrywki wykonane z LDPE w kolorze naturalnym pasują do naszych pojemników z LDPE. Idealnie nadają się do przechowywania niewielkich elementów lub mas. Pojemnik należy zamówić oddzielnie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość wewnętrzna Średnica wewnętrzna Kup
0,4892 zł - 0,4892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,4193 zł - 1,0275 zł 600 Na stanie
6.4 mm
21.0 mm
4,9695 zł - 12,1754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
401.0 mm
0,5185 zł - 1,2703 zł 780 Na stanie
14.5 mm
51.5 mm
0,2829 zł - 0,6932 zł 1500 Na stanie
10.7 mm
33.3 mm
1,2708 zł - 3,1134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,6204 zł - 1,5202 zł 1500 Na stanie
5.0 mm
84.0 mm
0,6664 zł - 1,6327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
42.0 mm
1,4544 zł - 1,4544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.6 mm
38.5 mm
0,859 zł - 2,1047 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
61.0 mm
Pokrywa pojemnika 65.0 mm 5.0 mm LDPE Biały

10333730

Przedział cen netto
0,4892 zł - 0,4892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Materiał
    LDPE
Pokrywa pojemnika 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Naturalny

10071212

Przedział cen netto
1,0275 zł - 0,4193 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka 401.0 mm 12.4 mm LDPE Naturalny

10120040

Przedział cen netto
12,1754 zł - 4,9695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    401.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    12.4 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10338384

Przedział cen netto
1,2703 zł - 0,5185 zł

Zapasy magazynowe
780 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    51.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    14.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10338278

Przedział cen netto
0,6932 zł - 0,2829 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    33.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    10.7 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika 100.0 mm 5.0 mm LDPE Biały

10333747

Przedział cen netto
3,1134 zł - 1,2708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Materiał
    LDPE
Pokrywa pojemnika 84.0 mm 5.0 mm LDPE Biały

10121443

Przedział cen netto
1,5202 zł - 0,6204 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Średnica wewnętrzna
    84.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika LDPE - PIR 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Przedział cen netto
1,6327 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    42.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    13.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Naturalny

10338407

Przedział cen netto
1,4544 zł - 1,4544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica wewnętrzna
    38.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    35.6 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywa pojemnika 61.0 mm 5.0 mm LDPE Biały

10121436

Przedział cen netto
2,1047 zł - 0,859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Średnica wewnętrzna
    61.0 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości