Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0671 zł - 15,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
37,8733 zł - 37,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M14
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
10285169 | 101,9373 zł - 101,9373 zł | 16 Na stanie |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
|
268,9834 zł - 659,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
0,3416 zł - 0,837 zł | 3376 Na stanie |
|
3.2 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
0,3416 zł - 0,837 zł | 10000 Na stanie |
|
6.0 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
1,4223 zł - 3,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
4,9363 zł - 12,094 zł | 44 Na stanie |
|
15.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
7,6565 zł - 18,7584 zł | 77 Na stanie |
|
M12
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
174,4992 zł - 427,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
|||
0,4755 zł - 1,1649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | 571 Na stanie |
|
7.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
22,8411 zł - 22,8411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
71,4713 zł - 71,4713 zł | 6 Na stanie |
|
M4
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
184,0232 zł - 450,8569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
0,4755 zł - 1,1649 zł | 4400 Na stanie |
|
6.4 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
3,7371 zł - 9,1559 zł | 375 Na stanie |
|
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować