Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Grupa SR: SR1535 ,SRN0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Wykończenie | Materiał pokrętła | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180,5689 zł - 442,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
267,5984 zł - 655,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
62,282 zł - 62,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
3,1096 zł - 7,6186 zł | 1119 Na stanie |
|
12.7 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
4,7108 zł - 11,5414 zł | 42 Na stanie |
|
M6
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
0,3416 zł - 0,837 zł | 9900 Na stanie |
|
4.8 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
3,8003 zł - 9,3107 zł | 537 Na stanie |
|
M8
|
Z połyskiem
|
Fenol
|
Threaded
|
||
3,4086 zł - 10,3163 zł | 150 Na stanie |
|
M4
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
182,6549 zł - 447,5045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
1,5478 zł - 3,7922 zł | 250 Na stanie |
|
6.0 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
31,4867 zł - 31,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Błyszczące
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
|||
58,7845 zł - 58,7845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
129,7807 zł - 129,7807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
0,3416 zł - 0,837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.4 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
71,4713 zł - 71,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Threaded
|
||
3,1096 zł - 7,6186 zł | 750 Na stanie |
|
15.9 mm
|
Bez wykończenia
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
380,8836 zł - 933,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Stal nierdzewna
|
Montaż wciskany
|
||
180,5689 zł - 442,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
68,6453 zł - 68,6453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0 mm
|
Polerowany
|
Aluminium
|
Montaż wciskany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować