Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
146,9179 zł - 146,9179 zł 36 Na stanie
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
481,7022 zł - 481,7022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
336,6802 zł - 336,6802 zł 4 Na stanie
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
23,6126 zł - 23,6126 zł 87 Na stanie
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
20,5102 zł - 20,5102 zł 89 Na stanie
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
19,4186 zł - 19,4186 zł 13 Na stanie
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
33,7958 zł - 33,7958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
38,1622 zł - 38,1622 zł 144 Na stanie
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
5,2568 zł - 12,8791 zł 720 Na stanie
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
71,1261 zł - 99,5765 zł 14 Na stanie
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
19,0739 zł - 19,0739 zł 100 Na stanie
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
623,8085 zł - 623,8085 zł 25 Na stanie
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
52,9272 zł - 52,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
43,936 zł - 43,936 zł 249 Na stanie
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
21,4725 zł - 21,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
9,6087 zł - 23,5414 zł 380 Na stanie
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
26,241 zł - 26,241 zł 50 Na stanie
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
177,9526 zł - 177,9526 zł 76 Na stanie
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
6,1616 zł - 15,0961 zł 784 Na stanie
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 381.0 mm 41.1 mm PE Żółty

10231623

Przedział cen netto
146,9179 zł - 146,9179 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 635.0 mm 39.6 mm PE Żółty

10231708

Przedział cen netto
481,7022 zł - 481,7022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Specyfikacja
    18"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 565.0 mm 22.0 mm PE Żółty

10233382

Przedział cen netto
336,6802 zł - 336,6802 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 400
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 130.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232644

Przedział cen netto
23,6126 zł - 23,6126 zł

Zapasy magazynowe
87 Na stanie
Atrybuty
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 115.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231944

Przedział cen netto
20,5102 zł - 20,5102 zł

Zapasy magazynowe
89 Na stanie
Atrybuty
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 105.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232613

Przedział cen netto
19,4186 zł - 19,4186 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 155.4 mm 22.4 mm PE Żółty

10232811

Przedział cen netto
33,7958 zł - 33,7958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 185.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10231975

Przedział cen netto
38,1622 zł - 38,1622 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10073803

Przedział cen netto
12,8791 zł - 5,2568 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 340.0 mm 32.0 mm PE Żółty

10230312

Przedział cen netto
99,5765 zł - 71,1261 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10231920

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 105.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10232002

Przedział cen netto
19,0739 zł - 19,0739 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 715.0 mm 30.0 mm PE Żółty

10232798

Przedział cen netto
623,8085 zł - 623,8085 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 500
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10230756

Przedział cen netto
52,9272 zł - 52,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231968

Przedział cen netto
43,936 zł - 43,936 zł

Zapasy magazynowe
249 Na stanie
Atrybuty
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 50
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 120.0 mm 12.0 mm PE Żółty

10232637

Przedział cen netto
21,4725 zł - 21,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 152.4 mm 19.1 mm PE Żółty

10073858

Przedział cen netto
23,5414 zł - 9,6087 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231951

Przedział cen netto
26,241 zł - 26,241 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 250.0 mm 25.0 mm PE Żółty

10230329

Przedział cen netto
177,9526 zł - 177,9526 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 108.0 mm 14.2 mm PE Żółty

10073827

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
784 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI