Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,6585 zł - 227,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 336,6802 zł - 336,6802 zł | 4 Na stanie |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 121,7397 zł - 121,7397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 10239100 | 3 502,7609 zł - 3 502,7609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
|
| 117,6607 zł - 117,6607 zł | 19 Na stanie |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 29,0417 zł - 29,0417 zł | 84 Na stanie |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 214,1792 zł - 214,1792 zł | 19 Na stanie |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 589,4524 zł - 589,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 52,4245 zł - 52,4245 zł | 40 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 35,5481 zł - 35,5481 zł | 6 Na stanie |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 48,3598 zł - 48,3598 zł | 1 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 102,5653 zł - 102,5653 zł | 75 Na stanie |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 494,5138 zł - 494,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 32,6181 zł - 32,6181 zł | 19 Na stanie |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 645,3671 zł - 645,3671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 26,8011 zł - 26,8011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 898,7283 zł - 898,7283 zł | 40 Na stanie |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 437,881 zł - 437,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 75,314 zł - 75,314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 260,3559 zł - 260,3559 zł | 27 Na stanie |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować