Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,1216 zł - 89,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 283,6668 zł - 283,6668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 157,5622 zł - 157,5622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 146,9179 zł - 146,9179 zł | 36 Na stanie |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 481,7022 zł - 481,7022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 358,2245 zł - 358,2245 zł | 2 Na stanie |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 427,0227 zł - 427,0227 zł | 25 Na stanie |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 41,3651 zł - 41,3651 zł | 2 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 57,0781 zł - 57,0781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 89,1064 zł - 115,5083 zł | 27 Na stanie |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 22,8944 zł - 22,8944 zł | 112 Na stanie |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 78,2346 zł - 78,2346 zł | 46 Na stanie |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 45,7889 zł - 45,7889 zł | 121 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 79,8145 zł - 79,8145 zł | 6 Na stanie |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 157,4171 zł - 157,4171 zł | 26 Na stanie |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 106,2997 zł - 106,2997 zł | 2 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 1 064,9007 zł - 1 064,9007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować