Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8533 zł - 33,8533 zł | 47 Na stanie |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 227,6585 zł - 227,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 78,2346 zł - 78,2346 zł | 46 Na stanie |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 742,058 zł - 742,058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 109,5026 zł - 109,5026 zł | 11 Na stanie |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 29,7024 zł - 29,7024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 355,2186 zł - 355,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 16,8907 zł - 16,8907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 64,8099 zł - 64,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 229,7055 zł - 229,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 137,1031 zł - 137,1031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 55,9147 zł - 55,9147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 167,3111 zł - 167,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 47,1677 zł - 47,1677 zł | 67 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 620,4312 zł - 620,4312 zł | 22 Na stanie |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 60,597 zł - 60,597 zł | 126 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 56,7765 zł - 56,7765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 146,9179 zł - 146,9179 zł | 36 Na stanie |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 157,848 zł - 157,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować