Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,4819 zł - 53,4819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 64,4031 zł - 64,4031 zł | 5 Na stanie |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 26,8011 zł - 26,8011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 898,7283 zł - 898,7283 zł | 40 Na stanie |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 65,5809 zł - 65,5809 zł | 48 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 31,943 zł - 31,943 zł | 194 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 66,4139 zł - 66,4139 zł | 7 Na stanie |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 115,4488 zł - 115,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 358,2245 zł - 358,2245 zł | 2 Na stanie |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 18,0541 zł - 18,0541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 287,157 zł - 287,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| 89,1064 zł - 115,5083 zł | 27 Na stanie |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 795,0714 zł - 795,0714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 37,9461 zł - 48,722 zł | 12 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 187,5504 zł - 187,5504 zł | 13 Na stanie |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| 52,4245 zł - 52,4245 zł | 40 Na stanie |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 286,5537 zł - 286,5537 zł | 38 Na stanie |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 10233368 | 41,5087 zł - 41,5087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
|
| 106,2997 zł - 106,2997 zł | 2 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować