Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
199,7876 zł - 199,7876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
65,5665 zł - 65,5665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
24,0578 zł - 24,0578 zł 10 Na stanie
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
30,9664 zł - 30,9664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
132,9152 zł - 132,9152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
34,2124 zł - 34,2124 zł 3 Na stanie
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
5,4004 zł - 13,231 zł 250 Na stanie
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
177,9526 zł - 177,9526 zł 76 Na stanie
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
21,4725 zł - 21,4725 zł 152 Na stanie
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
6,1616 zł - 15,0961 zł 784 Na stanie
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
76,8127 zł - 76,8127 zł 30 Na stanie
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
27,1889 zł - 27,1889 zł 38 Na stanie
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
30,7365 zł - 30,7365 zł 49 Na stanie
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
49,1354 zł - 49,1354 zł 96 Na stanie
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
43,6775 zł - 43,6775 zł 7 Na stanie
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
5,2568 zł - 12,8791 zł 720 Na stanie
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
36,6971 zł - 36,6971 zł 200 Na stanie
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
38,5787 zł - 38,5787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
10,8008 zł - 26,4621 zł 187 Na stanie
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 445.0 mm 22.0 mm PE Żółty

10231883

Przedział cen netto
199,7876 zł - 199,7876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 300
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    10
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 200.0 mm 21.0 mm PE Żółty

10232712

Przedział cen netto
65,5665 zł - 65,5665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 80
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 270.0 mm 51.5 mm PE Żółty

10239414

Przedział cen netto
24,0578 zł - 24,0578 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 160.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232682

Przedział cen netto
30,9664 zł - 30,9664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 395.0 mm 28.0 mm PE Żółty

10239391

Przedział cen netto
132,9152 zł - 132,9152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 150.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10239315

Przedział cen netto
34,2124 zł - 34,2124 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 100.2 mm 12.2 mm PE Żółty

10073810

Przedział cen netto
13,231 zł - 5,4004 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 250.0 mm 25.0 mm PE Żółty

10230329

Przedział cen netto
177,9526 zł - 177,9526 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 117.3 mm 15.7 mm PE Żółty

10231937

Przedział cen netto
21,4725 zł - 21,4725 zł

Zapasy magazynowe
152 Na stanie
Atrybuty
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 914.4 mm 69.8 mm PE Żółty

10232606

Przedział cen netto
3 262,9439 zł - 3 262,9439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 108.0 mm 14.2 mm PE Żółty

10073827

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
784 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 279.4 mm 25.4 mm PE Żółty

10230718

Przedział cen netto
76,8127 zł - 76,8127 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232668

Przedział cen netto
27,1889 zł - 27,1889 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 88.9 mm 11.2 mm PE Żółty

10231555

Przedział cen netto
30,7365 zł - 30,7365 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 220.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231999

Przedział cen netto
49,1354 zł - 49,1354 zł

Zapasy magazynowe
96 Na stanie
Atrybuty
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 100
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 190.5 mm 23.9 mm PE Żółty

10230732

Przedział cen netto
43,6775 zł - 43,6775 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    3"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10073803

Przedział cen netto
12,8791 zł - 5,2568 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.1 mm 25.4 mm PE Żółty

10232828

Przedział cen netto
36,6971 zł - 36,6971 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 127.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10230794

Przedział cen netto
38,5787 zł - 38,5787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10073865

Przedział cen netto
26,4621 zł - 10,8008 zł

Zapasy magazynowe
187 Na stanie
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI