Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
69,8036 zł - 69,8036 zł 12 Na stanie
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
742,058 zł - 742,058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
214,1792 zł - 214,1792 zł 19 Na stanie
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
589,4524 zł - 589,4524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
55,9147 zł - 55,9147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
138,0416 zł - 138,0416 zł 35 Na stanie
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
18,0541 zł - 18,0541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
18,0541 zł - 18,0541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
131,6358 zł - 131,6358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
305,80 zł - 305,80 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
140,5551 zł - 140,5551 zł 4 Na stanie
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 270.0 mm 23.0 mm PE Żółty

10232767

Przedział cen netto
69,8036 zł - 69,8036 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 125
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 743.0 mm 82.6 mm PE Żółty

10239063

Przedział cen netto
742,058 zł - 742,058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Specyfikacja
    18"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 444.5 mm 47.7 mm PE Żółty

10231647

Przedział cen netto
214,1792 zł - 214,1792 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Specyfikacja
    10"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 698.5 mm 42.9 mm PE Żółty

10231722

Przedział cen netto
589,4524 zł - 589,4524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Specyfikacja
    20"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 215.9 mm 38.1 mm PE Żółty

10232866

Przedział cen netto
55,9147 zł - 55,9147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    1500
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 355.6 mm 47.8 mm PE Żółty

10232880

Przedział cen netto
138,0416 zł - 138,0416 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 90.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10239148

Przedział cen netto
18,0541 zł - 18,0541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 10
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 95.0 mm 12.0 mm PE Żółty

10239155

Przedział cen netto
18,0541 zł - 18,0541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 15
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 375.0 mm 19.0 mm PE Żółty

10239193

Przedział cen netto
131,6358 zł - 131,6358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 250
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 540.0 mm 18.0 mm PE Żółty

10239278

Przedział cen netto
305,80 zł - 305,80 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 400
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 285.0 mm 22.0 mm PE Żółty

10239353

Przedział cen netto
140,5551 zł - 140,5551 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty