Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | 300 Na stanie | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
2.996 in
 
76.1 mm
 
 | 
||
| 0,7042 zł - 1,7252 zł | 15900 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 3,5788 zł - 8,7681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.201 in
 
30.5 mm
 
 | 
 
3.5 in
 
88.9 mm
 
 | 
||
| 2,2869 zł - 5,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.047 in
 
26.6 mm
 
 | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 4570 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.957 in
 
24.3 mm
 
 | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
||
| 5,3825 zł - 13,1873 zł | 752 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 480 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.969 in
 
24.6 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | 160 Na stanie | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
| 2,9283 zł - 7,1744 zł | 1042 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
1.902 in
 
48.3 mm
 
 | 
||
| 2,3148 zł - 5,6712 zł | 758 Na stanie | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.047 in
 
26.6 mm
 
 | 
 
1.626 in
 
41.3 mm
 
 | 
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | 2750 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.047 in
 
26.6 mm
 
 | 
 
2.374 in
 
60.3 mm
 
 | 
||
| 0,9566 zł - 2,3436 zł | 2381 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 120 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.976 in
 
24.8 mm
 
 | 
 
1.315 in
 
33.4 mm
 
 | 
||
| 4,2391 zł - 10,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.047 in
 
26.6 mm
 
 | 
 
2.374 in
 
60.3 mm
 
 | 
||
| 0,7864 zł - 1,9268 zł | 2484 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.697 in
 
17.7 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 4,3367 zł - 10,625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.197 in
 
30.4 mm
 
 | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
1.689 in
 
42.9 mm
 
 | 
||
| 3,1933 zł - 7,8235 zł | 5460 Na stanie | 
 
Czarny
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
1.902 in
 
48.3 mm
 
 | 
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | 77 Na stanie | 
 
Żółty
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
0.898 in
 
22.8 mm
 
 | 
 
1.343 in
 
34.1 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować