Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9283 zł - 7,1744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
3,1933 zł - 7,8235 zł | 260 Na stanie |
Czarny
|
PE
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 120 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
3,7371 zł - 9,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
2,3148 zł - 5,6712 zł | 758 Na stanie |
Czarny
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
4,2391 zł - 10,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
3,5837 zł - 8,7801 zł | 412 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
3,5788 zł - 8,7681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7042 zł - 1,7252 zł | 3150 Na stanie |
Żółty
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,2351 zł - 7,926 zł | 100 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
2,2869 zł - 5,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,7151 zł - 4,2021 zł | 4570 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
6,024 zł - 14,7589 zł | 30 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
7,1535 zł - 17,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
3,3606 zł - 8,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
2,008 zł - 4,9196 zł | 640 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3639 zł - 0,8916 zł | 3600 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,0219 zł - 4,9537 zł | 650 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,534 zł - 1,3084 zł | 750 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
2,9144 zł - 7,1403 zł | 150 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować