Menu Search

Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości

Na stanie

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

  • Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.
  • Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.
  • Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1389

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał h d1 Kup
2,008 zł - 4,9196 zł 640 Na stanie
Żółty
PE
24.6 mm
35.0 mm
2,2869 zł - 5,6029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
PE
26.6 mm
44.5 mm
6,024 zł - 14,7589 zł 30 Na stanie
Żółty
PE
31.0 mm
76.1 mm
2,1892 zł - 5,3637 zł 200 Na stanie
Żółty
PE
25.4 mm
42.9 mm
0,7864 zł - 1,9268 zł 2484 Na stanie
Żółty
PE
17.7 mm
22.2 mm
0,6121 zł - 1,4998 zł 160 Na stanie
Czarny
PE
25.4 mm
27.0 mm
1,9104 zł - 4,6804 zł 77 Na stanie
Żółty
PE
22.8 mm
34.1 mm
4,2391 zł - 10,3859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PE
26.6 mm
60.3 mm
0,9566 zł - 2,3436 zł 2381 Na stanie
Żółty
PE
25.4 mm
27.0 mm
5,2292 zł - 12,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PE
31.0 mm
76.1 mm
  • z 2
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 35.0 mm 24.6 mm Żółty

10082287

Przedział cen netto
4,9196 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
640 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 44.5 mm 26.6 mm Żółty

10081792

Przedział cen netto
5,6029 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 76.1 mm 31.0 mm Żółty

10081730

Przedział cen netto
14,7589 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 42.9 mm 25.4 mm Żółty

10083437

Przedział cen netto
5,3637 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 22.2 mm 17.7 mm Żółty

10083390

Przedział cen netto
1,9268 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
2484 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 27.0 mm 25.4 mm Czarny

10104187

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 34.1 mm 22.8 mm Żółty

10083420

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 60.3 mm 26.6 mm Czarny

10104408

Przedział cen netto
10,3859 zł - 4,2391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 27.0 mm 25.4 mm Żółty

10083413

Przedział cen netto
2,3436 zł - 0,9566 zł

Zapasy magazynowe
2381 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywy rur o zwiększonej wytrzymałości 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) PE Czarny

10106914

Przedział cen netto
12,8115 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PE
  • Kod towaru
    3926909790