Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kompatybilne średnice znamionowe | Kolor | Materiał | H | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
10120705 | 0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Pomarańczowy
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
0,5577 zł - 1,3665 zł | 50 Na stanie |
|
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
2,747 zł - 6,7303 zł | 2380 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
2
|
||
0,4211 zł - 1,0317 zł | 7010 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
0,1589 zł - 0,3894 zł | 10720 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
||
2,1614 zł - 5,2954 zł | 999 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
10,3607 zł - 10,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Szary
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
10093443 | 3,5837 zł - 3,5837 zł | 329 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
|
8,3538 zł - 11,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
372,6957 zł - 372,6957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
2
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 8 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
5 527,7273 zł - 5 527,7273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
60 in
1524.0 mm
|
2
|
||
73,2646 zł - 73,2646 zł | 15 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
||
2,9423 zł - 7,2086 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
26,8174 zł - 26,8174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
||
15,7573 zł - 15,7573 zł | 7 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
0,6065 zł - 1,4861 zł | 9790 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
1 869,419 zł - 1 869,419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
5,1175 zł - 12,5379 zł | 190 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować