Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kompatybilne średnice znamionowe | Kolor | Materiał | H | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
10120705 | 0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Pomarańczowy
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
0,5577 zł - 1,3665 zł | 50 Na stanie |
|
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
2,747 zł - 6,7303 zł | 2380 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
2
|
||
0,4211 zł - 1,0317 zł | 7010 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
0,1589 zł - 0,3894 zł | 10720 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
||
2,1614 zł - 5,2954 zł | 999 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
10,3607 zł - 10,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Szary
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
10093443 | 3,5837 zł - 3,5837 zł | 329 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
|
8,3538 zł - 11,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
372,6957 zł - 372,6957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
2
|
||
4,0718 zł - 9,9759 zł | 8 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
5 527,7273 zł - 5 527,7273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
60 in
1524.0 mm
|
2
|
||
73,2646 zł - 73,2646 zł | 15 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
||
2,9423 zł - 7,2086 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
26,8174 zł - 26,8174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
||
15,7573 zł - 15,7573 zł | 7 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
0,6065 zł - 1,4861 zł | 9790 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
1 869,419 zł - 1 869,419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
5,1175 zł - 12,5379 zł | 190 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować