Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
0,4337 zł - 1,0626 zł 64240 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2,8294 zł - 6,9322 zł 3003 Na stanie
N
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
6,2909 zł - 15,4128 zł 303 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
5,3717 zł - 13,1607 zł 6 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
7,028 zł - 17,2187 zł 75 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
7,5836 zł - 18,5798 zł 50 Na stanie
Nie
Szary
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
20,8836 zł - 51,1648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
1,5959 zł - 3,91 zł 402 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
19,1221 zł - 46,8492 zł 4 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
1,5942 zł - 3,9059 zł 30 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
1,9246 zł - 4,7153 zł 240 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
7,2532 zł - 17,7704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
104.0 mm
2
23,0168 zł - 56,3913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
0,7185 zł - 1,5862 zł 524 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
3,8779 zł - 9,501 zł 1980 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
2,9012 zł - 7,1081 zł 4000 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
7,4543 zł - 18,2631 zł 10 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
10370667 13,142 zł - 13,142 zł 65 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
0,7415 zł - 1,6311 zł 9900 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
14.0 mm
2
5,0701 zł - 12,4217 zł 785 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 26.9 mm 25.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070185

Przedział cen netto
1,0626 zł - 0,4337 zł

Zapasy magazynowe
64240 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093412

Przedział cen netto
6,9322 zł - 2,8294 zł

Zapasy magazynowe
3003 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 100, ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 90.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372029

Przedział cen netto
15,4128 zł - 6,2909 zł

Zapasy magazynowe
303 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 82.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371992

Przedział cen netto
13,1607 zł - 5,3717 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 95.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372036

Przedział cen netto
17,2187 zł - 7,028 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 42.0 mm Szary PVC

10103401

Przedział cen netto
18,5798 zł - 7,5836 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 200.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372098

Przedział cen netto
51,1648 zł - 20,8836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 25.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371824

Przedział cen netto
3,91 zł - 1,5959 zł

Zapasy magazynowe
402 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 177.8 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370643

Przedział cen netto
46,8492 zł - 19,1221 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 38.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371862

Przedział cen netto
3,9059 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 40.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371879

Przedział cen netto
4,7153 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 104.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372043

Przedział cen netto
17,7704 zł - 7,2532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 210.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372104

Przedział cen netto
56,3913 zł - 23,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 10.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371718

Przedział cen netto
1,5862 zł - 0,7185 zł

Zapasy magazynowe
524 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 59.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371947

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
1980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 51.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371909

Przedział cen netto
7,1081 zł - 2,9012 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 108.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372050

Przedział cen netto
18,2631 zł - 7,4543 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 133.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370667

Przedział cen netto
13,142 zł - 13,142 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 14.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371749

Przedział cen netto
1,6311 zł - 0,7415 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 95.5 mm 33.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085851

Przedział cen netto
12,4217 zł - 5,0701 zł

Zapasy magazynowe
785 Na stanie
Atrybuty
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty