Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0701 zł - 12,4217 zł | 785 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
|
||
| 3,6912 zł - 9,0435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | 1460 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
| 2 311,9779 zł - 2 311,9779 zł | 16 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|
||
| 1,8384 zł - 4,5042 zł | 100 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 59,4494 zł - 59,4494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 2790 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | 2308 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 7,9714 zł - 19,5299 zł | 30 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,7698 zł - 0,7698 zł | 8200 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 12,4669 zł - 12,4669 zł | 760 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 97360 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 2,6571 zł - 6,5099 zł | 160 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,7924 zł - 1,0533 zł | 5000 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 0,4251 zł - 1,0416 zł | 5170 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 4 215,3893 zł - 4 215,3893 zł | 4 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 1,7378 zł - 4,2578 zł | 20230 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 4,553 zł - 4,553 zł | 1414 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować