Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kompatybilne średnice znamionowe | Kolor | Materiał | H | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10230541 | 214,5925 zł - 214,5925 zł | 1 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
|
36,4928 zł - 36,4928 zł | 65 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
||
7,9344 zł - 7,9344 zł | 47 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
10070277 | 1,241 zł - 3,0406 zł | 4680 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
|
4 791,8042 zł - 4 791,8042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
2
|
||
4,8189 zł - 11,8065 zł | 150 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
54,8578 zł - 54,8578 zł | 8 Na stanie |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508 mm
|
2
|
||
0,8087 zł - 1,9815 zł | 43 Na stanie |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
12,5221 zł - 12,5221 zł | 23 Na stanie |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
1,0625 zł - 2,6033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
1,2564 zł - 1,2564 zł | 1573 Na stanie |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
0,5075 zł - 1,2435 zł | 1726 Na stanie |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
0,4127 zł - 1,0112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
16,501 zł - 22,6006 zł | 20 Na stanie |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
1 398,1632 zł - 3 425,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Tak
|
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
2
|
||
1,6872 zł - 4,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Żółty
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
2
|
||
5,1175 zł - 12,5379 zł | 190 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
2,9423 zł - 7,2086 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
15,7573 zł - 15,7573 zł | 7 Na stanie |
Nie
|
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
10,3607 zł - 10,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Szary
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować