Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
283 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kompatybilne średnice znamionowe Kolor Materiał H d Typ Kup
8,3538 zł - 11,6953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
2
0,4211 zł - 1,0317 zł 7010 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
25.0 mm
26.9 mm
2
12,3531 zł - 30,2651 zł 80 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
125.0 mm
2
10093443 3,5837 zł - 3,5837 zł 329 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
39.6 mm
139.7 mm
2
10,9742 zł - 26,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
4,4778 zł - 10,9706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,4783 zł - 1,1718 zł 6750 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
30.0 mm
33.7 mm
2
4 092,611 zł - 4 092,611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
2
2,5797 zł - 6,3203 zł 190 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
40.0 mm
127.0 mm
2
2,747 zł - 6,7303 zł 2380 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
40.0 mm
114.3 mm
2
4,4204 zł - 4,4204 zł 304 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
40.0 mm
168.3 mm
2
45,9612 zł - 45,9612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE
63.0 mm
457.2 mm
2
3,1514 zł - 7,721 zł 20 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
54.0 mm
2
15,452 zł - 15,452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
12,3564 zł - 17,2989 zł 7 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
45.0 mm
273.0 mm
2
73,2646 zł - 73,2646 zł 15 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
2
5 527,7273 zł - 5 527,7273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
2
0,6065 zł - 1,4861 zł 9790 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
28.0 mm
42.4 mm
2
0,1589 zł - 0,3894 zł 10720 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
20.0 mm
21.3 mm
2
2,1614 zł - 5,2954 zł 999 Na stanie
Nie
Żółty
LDPE
40.0 mm
101.6 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 219.1 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093498

Przedział cen netto
11,6953 zł - 8,3538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 26.9 mm 25.0 mm Żółty LDPE

10070185

Przedział cen netto
1,0317 zł - 0,4211 zł

Zapasy magazynowe
7010 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372081

Przedział cen netto
30,2651 zł - 12,3531 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 139.7 mm 39.6 mm Żółty LDPE

10093443

Przedział cen netto
3,5837 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
329 Na stanie
Atrybuty
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 110.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372067

Przedział cen netto
26,8868 zł - 10,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 38.0 mm Szary LDPE

10371978

Przedział cen netto
10,9706 zł - 4,4778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 33.7 mm 30.0 mm Żółty LDPE

10070192

Przedział cen netto
1,1718 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
6750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 863.6 mm 170.0 mm Żółty LDPE

10238806

Przedział cen netto
4 092,611 zł - 4 092,611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 127.0 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093436

Przedział cen netto
6,3203 zł - 2,5797 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093412

Przedział cen netto
6,7303 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
2380 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 168.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093474

Przedział cen netto
4,4204 zł - 4,4204 zł

Zapasy magazynowe
304 Na stanie
Atrybuty
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 457.2 mm 63.0 mm Żółty LDPE

10242780

Przedział cen netto
45,9612 zł - 45,9612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10371923

Przedział cen netto
7,721 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 159 mm 40.0 mm Szary LDPE

10370858

Przedział cen netto
15,452 zł - 15,452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 273.0 mm 45.0 mm Żółty LDPE

10093511

Przedział cen netto
17,2989 zł - 12,3564 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242803

Przedział cen netto
73,2646 zł - 73,2646 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 1524.0 mm 220.0 mm Żółty LDPE

10238943

Przedział cen netto
5 527,7273 zł - 5 527,7273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 42.4 mm 28.0 mm Żółty LDPE

10070253

Przedział cen netto
1,4861 zł - 0,6065 zł

Zapasy magazynowe
9790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 21.3 mm 20.0 mm Żółty LDPE

10070178

Przedział cen netto
0,3894 zł - 0,1589 zł

Zapasy magazynowe
10720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 101.6 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093399

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
999 Na stanie
Atrybuty
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty