Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
283 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kompatybilne średnice znamionowe Kolor Materiał H d Typ Kup
0,5075 zł - 1,2435 zł 1726 Na stanie
Tak
Żółty
LDPE
25.0 mm
26.9 mm
2
16,501 zł - 22,6006 zł 20 Na stanie
Tak
Żółty
LDPE
45.0 mm
273.0 mm
2
26,132 zł - 64,0235 zł 1 Na stanie
Tak
Żółty
LDPE
50.0 mm
323.9 mm
2
3,7092 zł - 3,7092 zł 2650 Na stanie
Nie
Czarny
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,7474 zł - 0,7474 zł 14492 Na stanie
Nie
Czarny
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
2
0,2524 zł - 0,6183 zł 4666 Na stanie
Nie
Czarny
LDPE
15.0 mm
12.7 mm
2
1,2564 zł - 1,2564 zł 1573 Na stanie
Nie
Czarny
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
2
0,712 zł - 1,5691 zł 800 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
13.7 mm
2
55,9455 zł - 55,9455 zł 9 Na stanie
Tak
Żółty
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
2
8,5758 zł - 21,0109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
2
1,5494 zł - 3,7962 zł 402 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
90,4303 zł - 90,4303 zł 11 Na stanie
Tak
Żółty
LDPE
60.5 mm
406.4 mm
2
2,8391 zł - 6,9558 zł 1284 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
20.0 mm
2
11,8249 zł - 28,9711 zł 20 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
5,2346 zł - 12,8247 zł 2790 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
26.0 mm
2
26,9335 zł - 65,987 zł 757 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
30.0 mm
70.0 mm
2
1,6506 zł - 2,5677 zł 3000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
30.0 mm
55.0 mm
3
3,2543 zł - 5,0622 zł 750 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
38.6 mm
108.0 mm
3
0,6665 zł - 1,0368 zł 900 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
29.5 mm
51.0 mm
3
0,2744 zł - 0,4269 zł 15000 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
18.0 mm
19.0 mm
3
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 26.9 mm 25.0 mm Żółty LDPE

10102480

Przedział cen netto
1,2435 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
1726 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 273.0 mm 45.0 mm Żółty LDPE

10093528

Przedział cen netto
22,6006 zł - 16,501 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 323.9 mm 50.0 mm Żółty LDPE

10093542

Przedział cen netto
64,0235 zł - 26,132 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 38.0 mm Czarny LDPE

10103197

Przedział cen netto
3,7092 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
2650 Na stanie
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 35.0 mm 28.0 mm Czarny LDPE

10103159

Przedział cen netto
0,7474 zł - 0,7474 zł

Zapasy magazynowe
14492 Na stanie
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 12.7 mm 15.0 mm Czarny LDPE

10103142

Przedział cen netto
0,6183 zł - 0,2524 zł

Zapasy magazynowe
4666 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 36.0 mm Czarny LDPE

10103173

Przedział cen netto
1,2564 zł - 1,2564 zł

Zapasy magazynowe
1573 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 13.7 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371725

Przedział cen netto
1,5691 zł - 0,712 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242704

Przedział cen netto
55,9455 zł - 55,9455 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 35.0 mm Żółty LDPE

10085745

Przedział cen netto
21,0109 zł - 8,5758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 25.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371824

Przedział cen netto
3,7962 zł - 1,5494 zł

Zapasy magazynowe
402 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 406.4 mm 60.5 mm Żółty LDPE

10242681

Przedział cen netto
90,4303 zł - 90,4303 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 20.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10337097

Przedział cen netto
6,9558 zł - 2,8391 zł

Zapasy magazynowe
1284 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 141.3 mm 40.0 mm Szary LDPE

10337080

Przedział cen netto
28,9711 zł - 11,8249 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 26.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10337103

Przedział cen netto
12,8247 zł - 5,2346 zł

Zapasy magazynowe
2790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 70.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

10337110

Przedział cen netto
65,987 zł - 26,9335 zł

Zapasy magazynowe
757 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 55.0 mm 30.0 mm Naturalny LDPE

20593292

Przedział cen netto
2,5677 zł - 1,6506 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 108.0 mm 38.6 mm Naturalny LDPE

20593537

Przedział cen netto
5,0622 zł - 3,2543 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 51.0 mm 29.5 mm Naturalny LDPE

20593254

Przedział cen netto
1,0368 zł - 0,6665 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 19.0 mm 18.0 mm Naturalny LDPE

20593001

Przedział cen netto
0,4269 zł - 0,2744 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny