Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kompatybilne średnice znamionowe | Kolor | Materiał | H | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2543 zł - 5,0622 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
3,2543 zł - 5,0622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
2,1956 zł - 3,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
3,2543 zł - 5,0622 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
||
4,705 zł - 7,3189 zł | 140 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
3
|
||
7,0575 zł - 10,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
3
|
||
17,487 zł - 19,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
4,3129 zł - 6,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
||
1,137 zł - 1,7687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
2,1956 zł - 3,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
1,4115 zł - 2,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
2,1956 zł - 3,4155 zł | 630 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
2,1956 zł - 3,4155 zł | 900 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
7,0575 zł - 10,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
0,5646 zł - 0,8782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
1,0586 zł - 1,6467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
||
0,6665 zł - 1,0368 zł | 1700 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
2,1956 zł - 3,4155 zł | 1500 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
3,2543 zł - 5,0622 zł | 1050 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
7,0575 zł - 10,9784 zł | 520 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować