Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kompatybilne średnice znamionowe | Kolor | Materiał | H | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1942 zł - 15,8577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
31,3669 zł - 34,8521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
10,1942 zł - 15,8577 zł | 180 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
10,1942 zł - 15,8577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
10,1942 zł - 15,8577 zł | 218 Na stanie |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
35,2878 zł - 39,2087 zł | 50 Na stanie |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
704,8469 zł - 783,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
21,9568 zł - 24,3965 zł | 40 Na stanie |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
49,0108 zł - 54,4565 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
432,864 zł - 480,96 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
68,6152 zł - 76,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
25,4856 zł - 28,3173 zł | 30 Na stanie |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
10,1942 zł - 15,8577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
17,487 zł - 27,2021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
972,3208 zł - 1 080,3564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
952,8419 zł - 1 058,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
130,957 zł - 145,5078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
1 125,0857 zł - 1 250,0952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
|
Czarny
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
4,705 zł - 7,3189 zł | 340 Na stanie |
Tak
|
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
7,0575 zł - 10,9784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Tak
|
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.228 in
183.6 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować