Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 2900 Na stanie |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 63 Na stanie |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 10178744 | 20 Na stanie |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4 Na stanie |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 4 Na stanie |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować