Łańcuch kablowy stały lub otwierany służy do ochrony przewodów ruchomych. Chroni kable i przewody przed otarciem i zadrapaniem oraz zapobiega zużyciu i zaplątaniu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Promień | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
69,8337 zł - 77,593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
75,8538 zł - 84,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
78,2188 zł - 78,2188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
99,735 zł - 99,735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
72,2417 zł - 80,2686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
69,8337 zł - 77,593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
75,8538 zł - 84,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
94,8479 zł - 94,8479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
91,9025 zł - 91,9025 zł | 36 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
50,5692 zł - 56,188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
86,0381 zł - 86,0381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
52,3753 zł - 58,1947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
73,4458 zł - 81,6064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
72,2417 zł - 80,2686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
56,5894 zł - 62,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
96,2084 zł - 96,2084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
74,0478 zł - 82,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
129,0703 zł - 129,0703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować