Menu Search

Ręczne zaciski wału

W produkcji

Ręczne zaciski wału są przeznaczone do stosowania w połączeniu z łożyskami liniowymi i stanowią mechanizm unieruchomienia ruchomego komponentu lub uchwytu do momentu zwolnienia zacisku.

Po naciśnięciu dźwigni zaciskowej powierzchnie styku stykają się z prętem wału, zaciskając go w miejscu. Mają solidną konstrukcję, która zapewnia wytrzymałość i długowieczność. Dzięki temu są odporne na działanie sił zewnętrznych.

Są proste i niezawodne. Wymagają obsługi ręcznej. Powierzchnie stykowe zostają jednocześnie dociśnięte do powierzchni szyny po naciśnięciu nastawnej dźwigni blokującej. Wahliwe profile stykowe gwarantują symetryczny rozkład sił na liniowej prowadnicy. Są używane w branży motoryzacyjnej, maszynach przemysłowych i procesach wytwórczych.

  • Są przeznaczone do stosowania w połączeniu z łożyskami liniowymi i stanowią mechanizm zatrzymania ruchomego komponentu lub uchwytu w miejscu.
  • Charakteryzują się solidną konstrukcją, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i długi czas eksploatacji.
  • Są używane w branży motoryzacyjnej, maszynach przemysłowych i procesach wytwórczych.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1784

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 w2 w3 Średnica wału h1 Kup
719,9741 zł - 959,9504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
689,9548 zł - 919,9244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
571,0887 zł - 761,4359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
599,5373 zł - 799,3529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
818,2444 zł - 1 090,9771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
647,0563 zł - 862,7124 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
535,7741 zł - 714,365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Ręczny docisk wałka 40.0 45.0 68.0 Aluminium

20175986

Przedział cen netto
959,9504 zł - 719,9741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Ręczny docisk wałka 25.0 30.0 52.0 Aluminium

20175962

Przedział cen netto
919,9244 zł - 689,9548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Ręczny docisk wałka 16.0 22.0 38.0 Aluminium

20175757

Przedział cen netto
761,4359 zł - 571,0887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Ręczny docisk wałka 20.0 25.0 44.0 Aluminium

20175733

Przedział cen netto
799,3529 zł - 599,5373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Ręczny docisk wałka 50.0 50.0 76.0 Aluminium

20175979

Przedział cen netto
1 090,9771 zł - 818,2444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Ręczny docisk wałka 30.0 35.0 58.0 Aluminium

20175740

Przedział cen netto
862,7124 zł - 647,0563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Ręczny docisk wałka 12.0 18.0 32.0 Aluminium

20175993

Przedział cen netto
714,365 zł - 535,7741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0