Menu Search

Regulowany uchwyt kablowy

Na stanie

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Wysokość wewnętrzna Kup
1,2538 zł - 1,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,2538 zł - 1,2538 zł 215 Na stanie
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,2233 zł - 1,2233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,2538 zł - 1,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
1,2538 zł - 1,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Opaska montażowa Wciskane 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push In
  • Długość podstawy
    56.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    56.5 mm
Opaska montażowa Wciskane 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
215 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Długość podstawy
    56.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    56.5 mm
Opaska montażowa Wciskane 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Przedział cen netto
1,2233 zł - 1,2233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Długość podstawy
    56.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    56.5 mm
Opaska montażowa Wciskane 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push In
  • Długość podstawy
    56.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    56.5 mm
Opaska montażowa 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS