Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiał: VMQ, FKM, EPDM Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Rodzaj pierścienia | Kolor | Materiał | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,6199 zł - 121,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 63,8529 zł - 106,8967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 42,0815 zł - 42,0815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 53,917 zł - 53,917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 85,6243 zł - 143,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 117,6238 zł - 196,9149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 106,3729 zł - 178,0796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 60,7845 zł - 101,7597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 51,433 zł - 51,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 99,6515 zł - 166,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 109,2952 zł - 182,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 123,9068 zł - 207,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 54,7937 zł - 91,7305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 71,0126 zł - 118,8828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 73,4966 zł - 123,0412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 192,8739 zł - 322,8915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 40,9126 zł - 40,9126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 81,533 zł - 136,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 81,2408 zł - 136,0058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 75,9806 zł - 127,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować