Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rolki kulowe do dużych obciążeń oferują dużą nośność i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości. Są wyposażone w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i otwór odprowadzający zanieczyszczenia, co gwarantuje maksymalną wydajność i płynne działanie.
Grupa SR: SR6454 ,SR6455
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kuli | Wysokość korpusu | Średnica korpusu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,6472 zł - 78,6472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10302118 | 182,8707 zł - 182,8707 zł | 40 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 325,4587 zł - 325,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 130,997 zł - 130,997 zł | 3 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 174,9121 zł - 428,5348 zł | 28 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 181,9048 zł - 445,6668 zł | 10 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 111,7059 zł - 111,7059 zł | 35 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10302149 | 76,5521 zł - 187,5527 zł | 92 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 238,5944 zł - 238,5944 zł | 20 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować