Menu Search

Rolki kulowe — do średnich obciążeń

Na stanie

Rolki kulowe przystosowane do pracy przy średnich obciążeniach są odporne na korozję i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń oraz uszczelkę filcową zapewniającą maksymalną wydajność. Są wyposażone w dużą kulę nośną, która obraca się na wielu małych kulkach zamkniętych w półkulistej misie.

Charakteryzuje je duża powierzchnia nośna zapewniająca większą stabilność. Mogą być używane w pracach związanych z transportem towarów i bagaży, na liniach montażowych, przy załadunku maszyn, w systemach drzwi przesuwnych i w stołach maszynowych. Są powszechnie używane w przemyśle ciężkim, na przykład w branży wytwórczej, motoryzacyjnej i sektorze transportowym.

  • Materiał: cynk, stal, stal nierdzewna
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Średnica całkowita Szerokość kulki Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica Wysokość całkowita Kup
94,8611 zł - 232,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
30,9203 zł - 30,9203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
30,9203 zł - 30,9203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
94,1611 zł - 230,6948 zł 13 Na stanie
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
10301784 37,247 zł - 91,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
138,1972 zł - 338,5832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
39,1226 zł - 95,8504 zł 6 Na stanie
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
4 Na stanie
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
94,6234 zł - 231,8274 zł 2 Na stanie
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
39,1226 zł - 95,8504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
39,1226 zł - 95,8504 zł 81 Na stanie
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
30,9203 zł - 30,9203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
23 Na stanie
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
37,9471 zł - 92,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
114,3036 zł - 114,3036 zł 12 Na stanie
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
37 Na stanie
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
100,9501 zł - 247,3278 zł 16 Na stanie
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
72,1431 zł - 176,7505 zł 28 Na stanie
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
  • z 2
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Przedział cen netto
232,4098 zł - 94,8611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    250.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    250. kg
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.6 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Przedział cen netto
30,9203 zł - 30,9203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    20.0 kg
  • Średnica korpusu
    32.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    30.2 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Przedział cen netto
30,9203 zł - 30,9203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    20.0 kg
  • Średnica korpusu
    32.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    30.2 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Przedział cen netto
230,6948 zł - 94,1611 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Przedział cen netto
91,2553 zł - 37,247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Przedział cen netto
338,5832 zł - 138,1972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    38.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Przedział cen netto
95,8504 zł - 39,1226 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    39.7 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    60.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    140.0 kg
  • Średnica korpusu
    69.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.9 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    25.0 kg
  • Średnica korpusu
    38.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Przedział cen netto
231,8274 zł - 94,6234 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    12.7 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    35.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    35.0 kg
  • Średnica korpusu
    20.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10301791

Przedział cen netto
95,8504 zł - 39,1226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Przedział cen netto
95,8504 zł - 39,1226 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    39.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    39.7 mm
Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Przedział cen netto
30,9203 zł - 30,9203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    19.0 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    20.0 kg
  • Średnica korpusu
    32.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    30.2 mm
Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    39.7 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    60.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    140.0 kg
  • Średnica korpusu
    69.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.9 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Przedział cen netto
92,9704 zł - 37,9471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    25.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    55.0 kg
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
Rolka kulowa 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Przedział cen netto
114,3036 zł - 114,3036 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    39.7 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    60.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    140.0 kg
  • Średnica korpusu
    55.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    54.8 mm
Rolka kulowa 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    7.9 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    15.0 kg
  • Średnica korpusu
    15.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.5 mm
  • Wysokość całkowita
    20.5 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Ocynk

10302521

Przedział cen netto
247,3278 zł - 100,9501 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    8301300000
Rolka kulowa 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Przedział cen netto
176,7505 zł - 72,1431 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica kuli
    25.4 mm
  • Nośność (kulą do dołu)
    10.0 kg
  • Nośność (kulą do góry)
    25.0 kg
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.3 mm