Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25951 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 10054451 | 11000 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 23000 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 22000 Na stanie |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 2440 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 34 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 14100 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 21000 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krzyżakowe
|
|||
| 21200 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 1000 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 11078 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 24000 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 117700 Na stanie |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 16000 Na stanie |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 12691 Na stanie |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 4400 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować