Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8068 zł - 0,996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2821 zł - 0,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8081 zł - 0,9976 zł | 3000 Na stanie |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8021 zł - 0,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | 900 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1551 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1741 zł - 0,2149 zł | 1000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1512 zł - 0,1866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3121 zł - 0,3852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować