20754983
20754983
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 424,6273 zł |
| 10 - 19 | 382,1646 zł |
| 20 - 39 | 360,9553 zł |
| 40 + | 318,4925 zł |
| Rozmiar gwintu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Waga kg | 0.970 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Kod towaru | 7221001000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować