Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755041
20755041
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 057,8202 zł |
| 10 - 19 | 952,0382 zł |
| 20 - 39 | 899,1692 zł |
| 40 + | 793,3872 zł |
| Rozmiar gwintu | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| Prowadzenie | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Waga kg | 3.510 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Kod towaru | 7221001000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować