Menu Search

Śruby ramieniowe z łbem sześciokątnym

W produkcji

Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.

Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.

Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.

  • Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się częściom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
  • Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby.
  • Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych.
  • Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
562 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 l2 H1 Materiał d1 l1 Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0
28.5
12.5
Stal
M20
45.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0
30.5
12.5
Stal
M20
110.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0
30.5
12.5
Stal
M20
70.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
17.5
6.4
Stal nierdzewna 303
M10
45.0
Long Thread
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
14.5
5.3
Stal nierdzewna 303
M8
25.0
Long Thread
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0
29.5
11.5
Stal
M18
80.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
36.5
15.0
Stal
M24
80.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
20.5
7.5
Stal
M12
45.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
19.5
6.4
Stal
M10
55.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
14.5
5.3
Stal nierdzewna 303
M8
30.0
Long Thread
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
36.5
15.0
Stal
M24
130.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0
30.5
12.5
Stal
M20
80.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
17.5
6.4
Stal
M10
35.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
24.0
8.8
Stal
M14
80.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
17.5
6.4
Stal
M10
50.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
16.5
5.3
Stal
M8
60.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
22.5
7.5
Stal
M12
75.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
24.0
8.8
Stal
M14
55.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0
27.0
10.0
Stal
M16
120.0
Gwint standardowy
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0
27.0
10.0
Stal
M16
60.0
Gwint standardowy
  • z 29
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M20 21.0 45.0 Stal

20256012


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M20 21.0 110.0 Stal

20255961


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M20 21.0 70.0 Stal

20256043


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 45.0 Stal nierdzewna 303

20256296


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M8 9.0 25.0 Stal nierdzewna 303

20256210


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M18 19.0 80.0 Stal

20256753


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    80.0
  • l2
    29.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M24 25.0 80.0 Stal

20256142


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    36.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M12 13.0 45.0 Stal

20255732


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 55.0 Stal

20255695


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M8 9.0 30.0 Stal nierdzewna 303

20256227


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    30.0
  • l2
    14.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M24 25.0 130.0 Stal

20256104


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M20 21.0 80.0 Stal

20256050


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    30.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 35.0 Stal

20255657


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M14 15.0 80.0 Stal

20256654


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 50.0 Stal

20255688


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M8 9.0 60.0 Stal

20256517


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M12 13.0 75.0 Stal

20255787


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M14 15.0 55.0 Stal

20255831


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M16 17.0 120.0 Stal

20255879


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Śruba pasowana – łeb sześciokątny M16 17.0 60.0 Stal

20255916


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Gwint standardowy
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0