Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferowane śruby z łbem sześciokątnym są wykonane z różnorodnych materiałów i mają różne wymiary.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0843 zł - 1,0843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3084 zł - 1,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6549 zł - 0,6549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6549 zł - 0,6549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2891 zł - 3,2891 zł | 50 Na stanie |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6649 zł - 0,6649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6338 zł - 3,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7037 zł - 0,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1045 zł - 1,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7037 zł - 0,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6779 zł - 0,6779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,754 zł - 0,754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.787 in
20.0 mm