Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor Typ Kup
10086964 0,1288 zł - 0,3156 zł 20500 Na stanie
12.9 mm
Czarny
0,1288 zł - 0,3156 zł 118500 Na stanie
12.9 mm
Biały
0,5716 zł - 1,4005 zł 2400 Na stanie
7/16
Biały
1
0,5716 zł - 1,4005 zł 2450 Na stanie
7/16
Czarny
1
1,5081 zł - 3,6948 zł 800 Na stanie
39.7 mm
Czarny
1,3759 zł - 3,3711 zł 240 Na stanie
M20
37.7 mm
Szary
1
0,2025 zł - 0,4961 zł 10000 Na stanie
M5
10.9 mm
Szary
1
0,8617 zł - 1,2064 zł 100 Na stanie
29.8 mm
Biały
1,5081 zł - 3,6948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22
39.7 mm
Szary
1
0,3102 zł - 0,7601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
15.8 mm
Biały
1
1,6373 zł - 1,6373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.4 mm
Czarny
1,1404 zł - 2,794 zł 2000 Na stanie
34.0 mm
Biały
0,3267 zł - 0,8006 zł 119 Na stanie
M14
Czarny
1
1,6373 zł - 4,0115 zł 950 Na stanie
M24
44.4 mm
Szary
1
0,4797 zł - 1,1752 zł 365 Na stanie
7/16
Szary
1
1,6373 zł - 1,6373 zł 500 Na stanie
44.4 mm
Biały
0,5084 zł - 1,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
Biały
1
10072578 0,5084 zł - 1,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
Czarny
1
0,3102 zł - 0,76 zł 46500 Na stanie
M10
15.8 mm
Czarny
1
0,1288 zł - 0,3156 zł 5445 Na stanie
M6
12.9 mm
Szary
1
  • z 5
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE - PIR Czarny

10086964

Przedział cen netto
0,3156 zł - 0,1288 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE - PIR Biały

10086438

Przedział cen netto
0,3156 zł - 0,1288 zł

Zapasy magazynowe
118500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Biały

10072615

Przedział cen netto
1,4005 zł - 0,5716 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Czarny

10072608

Przedział cen netto
1,4005 zł - 0,5716 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 31.8 mm LDPE Czarny

10083093

Przedział cen netto
3,6948 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Szary

10104002

Przedział cen netto
3,3711 zł - 1,3759 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów M5 9.8 mm LDPE - PIR Szary

10103920

Przedział cen netto
0,4961 zł - 0,2025 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów 23.7 mm LDPE - PIR Biały

10086483

Przedział cen netto
1,2064 zł - 0,8617 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Szary

10104019

Przedział cen netto
3,6948 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów M10 LDPE - PIR Biały

10074640

Przedział cen netto
0,7601 zł - 0,3102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 35.8 mm LDPE Czarny

10087381

Przedział cen netto
1,6373 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów 26.8 mm LDPE Biały

10086957

Przedział cen netto
2,794 zł - 1,1404 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów M14 20.8 mm LDPE Czarny

10074619

Przedział cen netto
0,8006 zł - 0,3267 zł

Zapasy magazynowe
119 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Szary

10104026

Przedział cen netto
4,0115 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Szary

10104040

Przedział cen netto
1,1752 zł - 0,4797 zł

Zapasy magazynowe
365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 35.8 mm LDPE Biały

10087374

Przedział cen netto
1,6373 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Biały

10072585

Przedział cen netto
1,2456 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Czarny

10072578

Przedział cen netto
1,2456 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M10 LDPE - PIR Czarny

10074633

Przedział cen netto
0,76 zł - 0,3102 zł

Zapasy magazynowe
46500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M6 9.8 mm LDPE - PIR Szary

10103937

Przedział cen netto
0,3156 zł - 0,1288 zł

Zapasy magazynowe
5445 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm