Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 a012 | Materiał | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,0863 zł - 182,9805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 116,9689 zł - 167,0984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 74,7226 zł - 106,7467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Tytan G5
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 38,2372 zł - 54,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Tytan G5
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 63,1672 zł - 90,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Tytan G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 75,8344 zł - 108,3348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Tytan G5
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 51,7906 zł - 73,9865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 28,9053 zł - 41,2933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 42,8021 zł - 61,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 35,3736 zł - 50,5338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 47,0824 zł - 67,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 11,3421 zł - 16,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 28,0294 zł - 40,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 10,4436 zł - 14,9195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 48,243 zł - 68,9185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 8,9838 zł - 12,834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 95,8458 zł - 136,9225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 67,8501 zł - 96,9287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Tytan G5
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 83,1786 zł - 118,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Tytan G5
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 67,8501 zł - 96,9287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Tytan G5
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować