Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1475 zł - 1,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,2596 zł - 1,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0449 zł - 0,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,1309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,1309 zł | 8600 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,6362 zł - 0,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 3000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,1309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 10245040 | 0,2671 zł - 0,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zielony
|
|
|
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 700 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,214 zł - 0,2886 zł | 7000 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 7000 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 12300 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,4251 zł - 0,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,2183 zł - 0,2786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 19800 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | 14700 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zielony
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować