10082256
11333
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,386 zł |
5000 - 9999 | 0,2206 zł |
10000 + | 0,1575 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 0.252 in |
Średnica otworu | 6.4 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.157 in |
Średnica wewnętrzna | 4.0 mm |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Średnica całkowita | 9.5 mm |
Średnica całkowita | 0.374 in |
Wysokość całkowita | 6.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.248 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować