Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9105 zł - 17,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
||
| 10259368 | 2,3698 zł - 2,3698 zł | 1100 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10259443 | 3,4327 zł - 3,4327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | 425 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 375 Na stanie |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4614 zł - 3,4614 zł | 1820 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8977 zł - 4,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6625 zł - 3,6625 zł | 150 Na stanie |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259795 | 5,3286 zł - 5,3286 zł | 300 Na stanie |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 4,0503 zł - 4,0503 zł | 130 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,3896 zł - 3,3896 zł | 26600 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,7774 zł - 3,7774 zł | 743 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259566 | 3,0305 zł - 3,0305 zł | 250 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 4,6104 zł - 4,6104 zł | 52 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4668 zł - 4,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5009 zł - 5,5009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5853 zł - 2,5853 zł | 350 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0503 zł - 4,0503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować