Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Grupa SR: SR1503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Kolor | Kształt podstawy | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2765 zł - 6,2765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 5,6015 zł - 5,6015 zł | 119 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 6,2765 zł - 6,2765 zł | 400 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 1,5825 zł - 3,5766 zł | 900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 3,4327 zł - 3,4327 zł | 190 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,2608 zł - 5,0581 zł | 900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,4991 zł - 6,1228 zł | 2061 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 2,4071 zł - 7,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Nylon 6/6
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 10257449 | 0,3691 zł - 0,9043 zł | 1500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
| 0,4588 zł - 1,034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 0,621 zł - 0,8482 zł | 7000 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,5199 zł - 0,7279 zł | 490 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,4588 zł - 0,6285 zł | 2944 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | 2200 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | 34 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,621 zł - 1,3977 zł | 500 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 1,0255 zł - 1,0255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 2500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,1217 zł - 1,1217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny