Menu Search

Stopy antywibracyjne KPR

Na stanie

Antywibracyjne stopy maszynowe z obudową z galwanizowanej stali ST37 i elementem odlewanym z gumy naturalnej. Klasa twardości gumy zastosowanej w tych stopach antywibracyjnych to 60 shore; asortyment zawiera też warianty bezpieczne. Stopy te dostępne są w różnych rozmiarach i z gwintami różnej wielkości.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Wysokość podstawy Średnica otworu Wysokość całkowita Średnica podstawy Kup
748,6245 zł - 748,6245 zł 4 Na stanie
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
189,809 zł - 189,809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
289,8288 zł - 289,8288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
156,3421 zł - 156,3421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
286,346 zł - 286,346 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
197,3731 zł - 197,3731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
219,1946 zł - 219,1946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
119,8006 zł - 119,8006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
219,1946 zł - 219,1946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
550,8706 zł - 550,8706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
256,1442 zł - 256,1442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
147,3632 zł - 147,3632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Przepust tłumiący 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Przedział cen netto
748,6245 zł - 748,6245 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Przedział cen netto
189,809 zł - 189,809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Przedział cen netto
289,8288 zł - 289,8288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Przedział cen netto
156,3421 zł - 156,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Przedział cen netto
286,346 zł - 286,346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Przedział cen netto
197,3731 zł - 197,3731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Przedział cen netto
219,1946 zł - 219,1946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Przedział cen netto
119,8006 zł - 119,8006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Przedział cen netto
219,1946 zł - 219,1946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Przedział cen netto
550,8706 zł - 550,8706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Przedział cen netto
256,1442 zł - 256,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma
Przepust tłumiący 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Przedział cen netto
147,3632 zł - 147,3632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kształt
    Okrągłe
  • Orientacja
    Żeńsko-żeńskie
  • Pełny materiał
    Stal, guma