Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259979 | 2,7749 zł - 2,7749 zł | 6530 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 3336 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 10620 Na stanie |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3756 zł - 5,402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,9403 zł - 5,9403 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 3560 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 1090 Na stanie |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1235 zł - 3,1235 zł | 225 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,747 zł - 2,747 zł | 40 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10256855 | 1,0667 zł - 1,0667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,8678 zł - 1,8678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9283 zł - 2,9283 zł | 3 Na stanie |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | 610 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6494 zł - 2,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować